MENNEKES

Warum gibt es keine einheitlich genutzte standardisierte Schnittstelle für das Energie- und Lastmanagement in der Elektromobilität?

  • Kompatibilitäten

Zuletzt aktualisiert: 06.11.2026

Energiemanagementsysteme (EMS) sind für ein modernes Smarthome oder Smart Grid unerlässlich. Sie sind die zentralen Steuergeräte des Energieflusses in einer Liegenschaft. EMS verbinden Erzeugungsanlagen (z. B. PV-Anlage oder Blockheizkraftwerk (BHKW)) mit intelligenten, steuerbaren Verbrauchern (z. B. Wärmepumpen oder Ladestationen). Auch Speichersysteme, die als Erzeuger oder Verbraucher agieren können, werden über das EMS vernetzt.

All diese Geräte sind international und herstellerabhängig mit unterschiedlichen Funktionen über Jahre hinweg entstanden, gewachsen und ausgestattet. Eine Schnittstelle stellt quasi eine „Sprache“ zwischen diesen Geräten dar. Je nach Ausprägung gibt es nur „Vokabeln“ (z. B. Registertabellen) oder auch eine „Grammatik“ (z. B. konkrete Befehls- und Antwortfolgen).

Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Schwerpunkte haben sich so verschiedene Protokolle entwickelt. Steigende Sicherheitsanforderungen erfordern zudem eine Anpassung der Protokolle. Einige Protokolle sind für gewisse Anwendungen aufgrund der verbreiteten Anwendung in der Fläche zum „De-facto-Standard“ geworden, andere werden in Normen gefasst und standardisiert.