MENNEKES

Welche Systeme sind für Kompatibilitäten besonders relevant?

  • Kompatibilitäten

Zuletzt aktualisiert: 06.11.2026

Für Kompatibilitäten sind je nach konkretem Vorhaben und der konkreten Infrastruktur unterschiedliche Systeme und Schnittstellen relevant. Die wichtigsten Systembestandteile sind:

  • (Heim-)Energiemanagementsysteme, kurz (H)EMS, koordinieren Erzeugung, Speicherung und Verbrauch von Strom in einer Liegenschaft. In Verbindung mit MENNEKES Ladestationen ermöglichen sie beispielsweise, den Eigenverbrauch von selbst erzeugtem Solarstrom zu erhöhen oder Lastspitzen zu minimieren.
  • Schnittstellen bilden die Grundlage für die Kommunikation der unterschiedlichen Systeme untereinander. Es ist ratsam, bereits in der Planung einer eMobility-Infrastruktur zu prüfen, über welche Schnittstelle andere relevante Komponenten im Gesamtsystem mit der Ladeinfrastruktur kommunizieren können.
  • PV-Wechselrichter sind relevante Geräte für das Solarladen. Die Kommunikation zur Ladestation erfolgt in der Regel nicht direkt, sondern über ein (H)EMS.
  • Externe Stromzähler kommen je nach Anwendung zum Beispiel für ein dynamisches Lastmanagement, den Blackout-Schutz oder das PV-Laden zum Einsatz. Dafür müssen Zähler und Ladestation über eine Schnittstelle miteinander kommunizieren können.
  • Backend-Systeme ermöglichen das Monitoring und die Verwaltung von Ladeinfrastruktur. Der Funktionsumfang hängt von dem jeweils eingesetzten Backend-System ab.
  • §-14a-Steuereinheiten sind zum Beispiel Teil intelligenter Messsysteme (iMSys) und dienen im eMobility-Kontext dazu, Wallboxen durch den Netzbetreiber steuerbar zu machen. Das ist seit Januar 2024 eine verpflichtende Vorgabe, die in § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) festgehalten ist.