MENNEKES

Was ist das eMobility-Gateway? Was benötige ich für eine professionelle Bewirtschaftung und/oder eine roamingfähige Vernetzung der Ladeinfrastruktur?

  • eMobility Gateway

Zuletzt aktualisiert: 29.07.2026

Das MENNEKES ist das ideale Upgrade für bestehende Professional Systeme.

Es können bis zu 50 Ladepunkte mit einem Gateway vernetzt und an ein intelligentes Softwaresystem angeschlossen werden.

Es ist kompatibel zu den unterschiedlichsten MENNEKES Ladesystemen und zu vielen übergeordneten Softwaresystemen (Open Charge Point Protocol – OCPP kompatibel).

Es ergibt sich folgender Vorteil: Bei einer bleiben die damit verbundenen Mobilfunkkosten pro Ladepunkt gering!

Die Vernetzung wurde somit praktisch, einfach und kostenoptimiert realisiert.

Vorteile auf einen Blick:

  • Sicherer Mobilfunk-Empfang auch in Parkhäusern und Tiefgaragen
  • Kompatibel mit den Ladestationen AMEDIO® Professional, AMTRON® Professional und AMTRON® Charge Control*
  • Einfache Backendanbindung via Mobilfunk
  • Lokaler Zugriff auf Ladedaten und -statistiken via mobilem Endgerät dank integriertem WLAN
  • Zeitserverfunktion, um valide Zeiten zur Verfügung zu stellen
  • Einfache Installation an Außenbereichen von Gebäuden
  • Robustes, gleichschließendes Gehäuse aus AMELAN®