MENNEKES
MENNEKES Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852
MENNEKES Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852 images3d

Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852

Ampere 16 A
  • Schraubkontakt
  • mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
  • mit Bajonettring
  • mit Schutzhaube am Band
  • Bestellnr.10852
  • EAN4015394035640
  • VPE 10 Stück
Standard Schraubanschlusstechnik

Schraubkontakt

Standard Schraubanschlusstechnik

Technische Daten

Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852

Ampere 16 A
Pole 2 p+PE
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP68
Shutter Nein
Flansch 75x75 mm
Bohrloch 60x60 mm
Gewicht 138 g
Prüfzeichen EAC
VDE

Richtlinien

Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852

Kauf für Gewerbekunden

Anbaugerätestecker SCHUKO® 10852

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.