POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Mobile Verteiler von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den EverBOX® Grip Stromverteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu: M.ONE Pulse Energy, Monitoring und Location - somit wird die Transparenz in der Energieverteilung erhöht und Einsparpotentiale aufgedeckt.
Alle Daten werden per Mobilfunk-Technologie übertragen und in der M.ONE Industrial Cloud gespeichert. Über die App sind die Informationen immer und überall abrufbar. Gleichzeitig sind die M.ONE Core EverBOX® Grip Steckdosenkombinationen mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.
M.ONE Core EverBOX® Grip 2514006
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Energiemessung Monitoring / Alarme Ortung |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 6 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 0,95 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 10980 g |
M.ONE Core EverBOX® Grip 2514006 mit IP44