POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Steckdosenkombinationen von MENNEKES garantieren immer eine zuverlässige Stromversorgung. Mit der M.ONE Technologie in den AMAXX® Verteilern kommen nun weitere Funktionen hinzu.
Die Energy Advanced Version ist kompatibel mit M.ONE Pulse Energy, Monitoring, PDS und Location und kann somit die Transparenz in der Energieverteilung erhöhen, Einsparpotentiale aufdecken und den Nutzer benachrichtigen, wenn ein Schutzorgan ausgelößt hat. Darüber hinaus ist das Gerät mit einer LED-Anzeige ausgestattet, auf der der aktuelle Status direkt vor Ort abzulesen ist.
M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505
| Kompatibilität M.ONE Pulse |
Energiemessung Monitoring / Alarme Ortung Status RCD / MCB Schalter |
|---|---|
| Funktechnologie |
LTE-M NB-IoT |
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 3 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0,64 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gewicht | 10515 g |
M.ONE Core AMAXX® Steckdosenkombination Energy Advanced 2514505 mit IP44