MENNEKES
MENNEKES Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

  • für wasserdichte PowerTOP® Xtra Stecker 16 A, 3 p
  • Bestellnr.40701
  • EAN4015394315940
  • VPE 10 Stück

Technische Daten

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

Richtlinien

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

Kauf für Gewerbekunden

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

Passende Produkte

Schutzkappe PowerTOP® Xtra 40701

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13619

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13619

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13620

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13620

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13331

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13331

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13630

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13630

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13631

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13631

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13632

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13632

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13633

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13633

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13665

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13665

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13666

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13666

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13667

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13667

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13634

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13634

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8202

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8202

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13668

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13668

  • Schutzart: IP67 / IP69
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension 8203

Verlängerungskabel PowerTOP® Xtension

Bestellnr. 8203

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.