MENNEKES
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322
MENNEKES Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322 images3d

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322

  • als Anbausteckdose
  • zur Aufnahme von RJ45-Anschlussdosen
  • für Rutenbeck Typ UP0S
  • mit Beschriftungsfeld
  • 2 Schlüssel
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4322
  • EAN4015394211945
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322

Richtlinien

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322

Kauf für Gewerbekunden

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322

Passendes Zubehör

Cepex-Leergehäuse, lichtgrau 4322

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Datenmodul 41492

Datenmodul

Bestellnr. 41492

Rutenbeck, Typ: Dateneinsatz 2 x RJ45, Cat.6a, (Typ UP0S), passend für Cepex-Datensteckdose, Bestellnr. 4320 und Varianten

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen