MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4413
  • EAN4015394315735
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Ampere 32 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 276 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

Passende Produkte

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13384

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13384

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13584

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13584

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Unterputzdose 41401

Unterputzdose

Bestellnr. 41401

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13520

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13520

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13523

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13523

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, lichtgrau 4413

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.