MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

Verfügbar ab 01.07.2026
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss
  • zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index „ZA“
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4875
  • EAN4015394314899
  • VPE 8 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP54
Shutter Nein
Gewicht 263 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

Passende Produkte

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875 mit IP54

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra G 13363

Stecker PowerTOP® Xtra G

Bestellnr. 13363

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT® 13563

Stecker PowerTOP® Xtra R mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13563

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
MENNEKES Unterputzdose 41401

Unterputzdose

Bestellnr. 41401

MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT 13522

Stecker PowerTOP® Xtra S mit SafeCONTACT

Bestellnr. 13522

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schneidklemmen - SafeCONTACT
MENNEKES Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT® 13510

Stecker PowerTOP® Xtra mit ErgoCONTACT®

Bestellnr. 13510

  • Schutzart: IP54
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose mit Schloss und Beschriftungsfeld, perlweiß 4875

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41423

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41406

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau 41407

Cepex-Abdeckrahmen, lichtgrau

Bestellnr. 41407

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß 41424

Cepex-Abdeckrahmen, reinweiß

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß 41408

Cepex-Abdeckrahmen, perlweiß

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.