POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Wandsteckdose DUOi R 5812506TC
| Ampere | 16 A |
|---|---|
| Pole | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Uhrzeitstellung | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubkontakt |
| Kontakt |
hochwärmebeständige Kontaktträger vernickelte Kontakte X-CONTACT® |
| Schutzart | IP67 / IP69 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN |
| Gewicht | 1245 g |
Wandsteckdose DUOi R 5812506TC
Wandsteckdose DUOi R 5812506TC
Wandsteckdose DUOi R 5812506TC mit IP67 / IP69
Wandsteckdose DUOi R 5812506TC