POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
Energiepoller mit FI Typ A 83722
| CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
|---|---|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
| SCHUKO® | 2 |
| Absicherung |
|
| Vorsicherung max. | 63 A |
| InA | 63 A |
| RDF | 0,55 |
| Anschluss / Zuleitung |
|
| Schutzart | IP44 |
| Gehäusematerial | Metall |
| Gewicht | 100000 g |
| Höhe | 1400 mm |
| Durchmesser | 325 mm |
| Prüfzeichen | EAC |
Energiepoller mit FI Typ A 83722