MENNEKES
MENNEKES Energiepoller 84335
MENNEKES Energiepoller 84335 images3d

Energiepoller 84335

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,0 mm
  • Feuerverzinkt
  • Pulverbeschichtet
  • Farbe: rot
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 45 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.84335
  • EAN4015394169918
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller 84335

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 1 p, B
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 40000 g
Höhe 1050 mm
Durchmesser 220 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Energiepoller 84335

Kauf für Gewerbekunden

Energiepoller 84335

Passende Produkte

Energiepoller 84335 mit IP44

MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6303909

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6303909

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES Modulblech für Energiepoller 6303565

Modulblech für Energiepoller

Bestellnr. 6303565

  • Gehäusematerial: Metall
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen