MENNEKES

Steckvorrichtungen mit Schutztülle

PowerTOP® Xtra G mit Schutztülle – Mehr Schutz. Mehr Flexibilität.

Wenn es auf maximale Sicherheit und einfache Handhabung ankommt, sind die neuen PowerTOP® Xtra mit Schutztülle die ideale Lösung um eine Ansammlung von Schmutz und Wasser an Kabelverschaubungen zu vermeiden.

Sicher. Passgenau. Vielseitig.
Entdecken Sie jetzt die Vorteile der einzigartigen PowerTOP® Xtra G mit Schutztülle – für noch mehr Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

Vorteile Schutztülle

Die für extreme Anforderungen optimierten Stecker und Kupplungen PowerTOP® Xtra G besitzen eine zusätzliche Schutztülle an der Kabelverschraubung. Diese zeichnet sich durch die folgenden Punkte aus:

• Schutz gegen Reservoirbildung in der Kabelverschraubung
• Einfache Montage durch individuelle Anpassung an die Kabeldurchmesser
• Flexible Verwendung von 3-poligen und 5-poligen CEE Steckvorrichtungen in 16 und 32 A
• Auch als Zubehörartikel für den Standard PowerTOP® Xtra erhältlich (10er Pack)

Welche Vorteile bieten Steckvorrichtungen mit Schutztülle?

In nassen und feuchten Arbeitsumgebungen können an Kabelverschaubungen schnell Schmutz- und Wasseransammlungen entstehen. Gerade in sensiblen Bereichen, z.B. in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie, kann das zu Hygieneproblemen führen. Unsere PowerTOP® Xtra G Modelle mit Schutztülle bieten hierfür die ideale Lösung.

• Hochwärmebeständige, vernickelte Kontaktteile
• Elastisches Material verhindert Beschädigung der Tülle durch Abknicken
• Einfache Reinigung der flexiblen Kabelverschraubung
• Ergonomische Gehäuseform für sichere Handhabung


PowerTOP® Xtra G Stecker und Kupplungen inklusive Schutztülle sind als komplettes Produkt erhältlich, die Kabelverschraubungen mit Schutztülle sind zudem für 16 A und 32 A Geräte als Zubehör im 10er Pack verfügbar.

Stecker PowerTOP® Xtra G - IP54

Kupplungen PowerTOP® Xtra G - IP54

Stecker PowerTOP® Xtra G - IP67 / IP69

Kupplungen PowerTOP® Xtra G - IP67 / IP69

Kabelverschraubungen

Weitere Informationen

Sie möchten mehr über die gesamte PowerTOP® Xtra Familie erfahren, oder interessieren Sie sich für unsere Lösungen speziell für die Lebensmittelindustrie?
Hier finden Sie weitere Informationen.
 

LebensmittelindustriePowerTOP® Xtra

Kontakt

Sie haben Fragen zu unseren Lösungen und Produkten? Gerne sind wir für Sie da – nutzen Sie das Kontaktformular, um uns Fragen zu individuellen Bestellungen oder Angeboten zu stellen. Und unter „Ansprechpersonen vor Ort“ können Sie die richtige Kontaktperson in Ihrer Nähe finden!

KontaktformularAnsprechpersonen vor Ort