MENNEKES
MENNEKES Unterputzkasten 40369

Unterputzkasten 40369

  • mit Zubehör
  • unter Verwendung des dazugehörigen Flansches geeignet für die Aufnahme einer Anbausteckdose 16 A bzw. 32 A der Artikelgruppen 1046, 1056, 1134 und 1136
  • Bestellnr.40369
  • EAN4015394047445
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Unterputzkasten 40369

Richtlinien

Unterputzkasten 40369

Passende Produkte

Unterputzkasten 40369

MENNEKES Anbausteckdose 1579

Anbausteckdose

Bestellnr. 1579

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1594

Anbausteckdose

Bestellnr. 1594

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1595

Anbausteckdose

Bestellnr. 1595

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1602

Anbausteckdose

Bestellnr. 1602

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1603

Anbausteckdose

Bestellnr. 1603

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1657

Anbausteckdose

Bestellnr. 1657

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1661

Anbausteckdose

Bestellnr. 1661

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1667

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1667

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1668

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1668

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1669

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1669

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1671

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1671

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1672

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1672

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1673

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1673

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1674

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1674

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1675

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1675

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1676

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1676

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1677

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1677

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1678

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1678

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1679

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1679

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1680

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1680

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1682

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1682

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 1693

Anbausteckdose

Bestellnr. 1693

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 20-25 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1707

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1707

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1708

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1708

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1709

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1709

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1710

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1710

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1711

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1711

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1712

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1712

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1713

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1713

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1714

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1714

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1716

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1716

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1717

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1717

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1786

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1786

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1788

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1788

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1787

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1787

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1790

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1790

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1791

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1791

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1792

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1792

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1793

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1793

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose TwinCONTACT 1794

Anbausteckdose TwinCONTACT

Bestellnr. 1794

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1795

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1795

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1796

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1796

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1797

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1797

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1798

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1798

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1800

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1800

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1809

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1809

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1810

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1810

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1812

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1812

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1813

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1813

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1814

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1814

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1815

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1815

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1816

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1816

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1817

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1817

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1818

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1818

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 110 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1820

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1820

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 1823

Anbausteckdose

Bestellnr. 1823

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 20-25, 40-50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2443

Anbausteckdose

Bestellnr. 2443

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1819

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1819

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 2584

Anbausteckdose

Bestellnr. 2584

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2711

Anbausteckdose

Bestellnr. 2711

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2988

Anbausteckdose

Bestellnr. 2988

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 7 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3052

Anbausteckdose

Bestellnr. 3052

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3053

Anbausteckdose

Bestellnr. 3053

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3058

Anbausteckdose

Bestellnr. 3058

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3066

Anbausteckdose

Bestellnr. 3066

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3067

Anbausteckdose

Bestellnr. 3067

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3088

Anbausteckdose

Bestellnr. 3088

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3183

Anbausteckdose

Bestellnr. 3183

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 3216

Anbausteckdose

Bestellnr. 3216

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3385

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 3385

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT
MENNEKES Anbausteckdose 3450

Anbausteckdose

Bestellnr. 3450

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 600-690 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1385ZI

Anbausteckdose

Bestellnr. 1385ZI

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2123A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2123A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: 400-440 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 1395ZD

Anbausteckdose

Bestellnr. 1395ZD

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 230 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 22071ZA

Anbausteckdose

Bestellnr. 22071ZA

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2289A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2289A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-250 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2488A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2488A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2617A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2617A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 2 p
  • Volt: 50 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2917A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2917A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2997A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2997A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 2973A

Anbausteckdose

Bestellnr. 2973A

  • Schutzart: IP44
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: 50-500 V
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 806A

Anbausteckdose

Bestellnr. 806A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 807A

Anbausteckdose

Bestellnr. 807A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 808A

Anbausteckdose

Bestellnr. 808A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 3 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose 809A

Anbausteckdose

Bestellnr. 809A

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 32 A
  • Pole: 4 p
  • Volt: nach Trenntransformator
  • Anschlusstechnik: Schraubkontakt
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1131

Anbausteckdose mit TwinCONTACT

Bestellnr. 1131

  • Schutzart: IP67
  • Ampere: 16 A
  • Pole: 5 p
  • Volt: 400 V
  • Anschlusstechnik: Schraubenlos - TwinCONTACT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.