MENNEKES
MENNEKES Energiepoller mit FI Typ A 83685
MENNEKES Energiepoller mit FI Typ A 83685 images3d

Energiepoller mit FI Typ A 83685

  • aus Stahlrohr
  • Wandstärke 4,5 mm
  • galvanisch verzinkt
  • gelb chromatiert
  • pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
  • anscharnierte Versorgungsöffnung mit Profilhalbzylinderschloss
  • Maße (H x Ø): 1050 x 273 mm (innen)
  • Gewicht: ca. 60 kg
  • Leitungsauslass unten: (H x B) 60 x 70 mm
  • Bodenmontageflansch: Ø 390 mm
  • 4 Befestigungsbohrungen 15,5 mm
  • zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
  • Bestellnr.83685
  • EAN4015394226383
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Energiepoller mit FI Typ A 83685

CEE 32 A, 5 p, 400 V 1
CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 2
Absicherung
  • 1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
  • 1 LS 32 A, 3 p, C
  • 1 LS 16 A, 3 p, C
  • 2 LS 16 A, 1 p, B
Vorsicherung max. 40 A
InA 38 A
RDF 0,6
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Metall
Gewicht 60000 g
Höhe 1050 mm
Durchmesser 273 mm
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Energiepoller mit FI Typ A 83685

Kauf für Gewerbekunden

Energiepoller mit FI Typ A 83685

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen