MENNEKES

News

Smart T 7000 von MENNEKES vereinfacht rechtssicheren Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur

Produktionsstart der neuen Gerätegeneration für öffentliches AC-Laden

Produktbild Smart T 7000
Foto (MENNEKES): Das 3,5-Zoll-Farbdisplay ermöglicht die Anzeige dynamischer QR-Codes und zeigt Nutzerinnen und Nutzern alle relevanten Informationen an.
Produktbild Smart T 7000
Foto (MENNEKES): Nutzerinnen und Nutzer haben über das Farbdisplay jederzeit alle relevanten Informationen im Blick.
Produktbild Produktvariante Smart T 7900
Foto (MENNEKES): Bei der Produktvariante Smart T 7900 sind ein Bedien- sowie ein Bezahlterminal integriert.

Kirchhundem, 10. November 2026 – MENNEKES hat die Produktion der Smart T 7000 Ladesäulen für öffentliches Laden gestartet. Die bewährte Ladesystemreihe mit direktem Netzanschluss wird bereits in zahlreichen AC-Ladeprojekten eingesetzt, beispielsweise von Stadtwerken. Nun wurden die Geräte in puncto Eichrecht und Nutzerführung weiterentwickelt. Das optimierte Eichrechtskonzept vereinfacht den rechtssicheren Betrieb öffentlicher Ladeinfrastruktur und zur intuitiven Nutzerführung wurde ein Farbdisplay je Ladepunkt integriert. Die Smart T 7000 ersetzt die bisherigen Ladesysteme der Produktreihe. Wie bisher stehen je Ladestation 2 AC-Ladepunkte mit je 22 kW zur Verfügung. Die neuen Geräte wurden erstmalig auf der Light + Building 2026 vorgestellt und sind ab sofort verfügbar.

Eine zentrale Neuerung der Smart T 7000 Ladesäulen ist ihr optimierter interner Aufbau, der den eichrechtlich relevanten Bereich auf ein Minimum reduziert. Zeit- und kostenintensive Eichrechtsinstandsetzungen oder Nacheichungen im Feld werden damit wesentlich seltener. „In den Smart T 7000 Ladesystemen kommen Energiezähler der neuesten Generation zum Einsatz. Nur die Zähler, die jeweilige Steckvorrichtung und deren Verbindungen fallen unter das Eichrecht“, erklärt Volker Lazzaro, Geschäftsführer von MENNEKES. „Der Ersatz von Schutzschaltern, Schützen und Relais erfordert somit keine Eichrechtsinstandsetzung und kann umgehend von einer Elektrofachkraft auch ohne Eichrechts-Spezialisierung durchgeführt werden.“

Die 3,5-Zoll-Farbdisplays der Geräte zeigen den Nutzerinnen und Nutzern vor, während und nach dem Laden alle relevanten Informationen auf einen Blick. Dazu gehören die Ladepunktkennzeichnung, Preisinformationen, ein dynamischer und fälschungssicherer QR-Code zur Autorisierung, der Ladestatus, die aktuelle Ladeleistung sowie die geladene Energie und die Ladezeit. Zudem ermöglicht das Display Betreiberinnen und Betreibern, ihr eigenes Logo sowie die gesetzlich geforderten Informationen, zum Beispiel Ad-hoc-Preise, direkt am Ladepunkt auszuspielen. Je nach Backend können diese Inhalte aus der Ferne aktualisiert werden.

Alle Geräte der Smart T 7000 Serie sind für das öffentliche Laden konzipiert. Dementsprechend sind sie ISO-15118-konform und erfüllen bereits die ab 2027 geltenden AFIR-Vorgaben.

Die Smart T 7000 ist in Varianten mit und ohne NFC-Bezahlterminal erhältlich. Sie bietet kostenfrei integriertes Lastmanagement und gängige Schnittstellen für die Backend-Anbindung, beispielsweise für die eichrechtskonforme Abrechnung.

Weitere Informationen zu den neuen Smart T 7000 Ladesystemen sowie die technischen Daten finden Sie auf unserer Webseite: www.MENNEKES.de/emobility/produkte/smart-t/.