POWER YOUR BUSINESS!
CHARGE UP YOUR DAY!
ELECTRIFY YOUR MOBILITY
AMEDIO® Professional 7000 bietet ein Gesamtpaket für den professionellen Bereich. Die Ladestation verfügt über 2 Ladepunkte mit jeweils 22 kW Ladeleistung und überzeugt mit einer barrierefreien Nutzerführung per Farbdisplay sowie dem innovativen Eichrechtskonzept, mit dem Eichrecht-Instandsetzungen nur sehr selten erforderlich sind. Darüber hinaus zählen kostenfreies, integriertes , Plug-and-Charge-Funktion gemäß und einfache Anbindungsmöglichkeiten an Abrechnungssysteme zur Serienausstattung. Die professionelle Abrechnungsdienstleistung ist optional nutzbar.

Sie können alle technischen Details in unserem Portfolio entdecken.
Unser Produktprogramm umfasst 2 AC-Ladesäulen – AMEDIO® Professional 7000 und Smart T 7000. Vergleichen Sie hier, welche die richtige für Ihren Anwendungsfall ist.
| AMEDIO® Professional 7000 | Smart T 7000 | |
|---|---|---|
| Direkter Netzanschluss | Nein | Ja |
| ISO-15118- & AFIR-konform | Ja | Ja |
| Eichrechtskonform | Ja | Ja |
| LAN | Ja | Ja |
| Mobilfunkmodem | Je nach Ausführung | Ja |
| Haupt-Anwendung | Öffentliches und halböffentliches AC-Laden, z. B. auf Unternehmensparkplätzen | Öffentliches AC-Laden in Städten und Gemeinden |
| Haupt-Zielgruppe | Stadtwerke, Energieversorgungsunternehmen und Unternehmen | Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen |