Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Kabelverschraubung 990610

Kabelverschraubung 990610

  • M 25 - Klemm-/Dichtbereich 9-17 mm
  • IP54
  • tiefschwarz RAL 9005
  • einzeln verpackt
  • Bestellnr.990610
  • EAN4015394279716
  • VPE 50 Stück

Planungsdaten & Downloads

Kabelverschraubung 990610

Richtlinien

Kabelverschraubung 990610

Passende Produkte

Kabelverschraubung 990610

MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910001

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910002

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910005

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910007

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910007

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910006

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910006

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 3 p, 230 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910030

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910030

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910032

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910032

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970001

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970001

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910020

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910020

  • Gehäusematerial: Kunststoff, hohe Chemikalienbeständigkeit / AMELAN
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 2
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970002

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970002

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970003

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970003

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970005

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970005

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970001GE

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970001GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 910031

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 910031

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • SCHUKO®: 3
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970004

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970004

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970004GE

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970004GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 2
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970003GE

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970003GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 4
MENNEKES AMAXX® Steckdosenkombination 970005GE

AMAXX® Steckdosenkombination

Bestellnr. 970005GE

  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Schutzart: IP44
  • CEE 32 A, 5 p, 400 V : 1
  • CEE 16 A, 5 p, 400 V : 1
  • SCHUKO®: 3
  • Datensteckdosen: 1 Cepex-Datensteckdosen RJ45, 2-fach Cat.6

Sie haben Fragen zu unseren Produkten und Services? Gerne sind wir für Sie da. Bitte geben Sie unten Ihre Postleitzahl ein, um den richtigen Ansprechpartner für Ihre Fragen zu finden. Zusätzlich zu den Ansprechpartnern aus der MENNEKES Zentrale werden Ihnen dann auch Ihre Ansprechpartner vor Ort angezeigt.

Häufige Fragen zum Produkt

Wie bekomme ich AMAXX® Ersatzteile?

Bitte teilen Sie uns die Artikelnummer der AMAXX® Steckdosenkombination und Ihren genauen Ersatzteilwunsch mit. Wir helfen Ihnen dann schnellstmöglich und versorgen Sie mit den gewünschten Ersatzteilen.

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner.

Wo finde ich die Prüfnummer?

Bei unseren Produkten finden Sie die Prüfnummer innerhalb des Gehäuses. Bei den Produkten aus der AMAXX® Familie ist zusätzlich ein Prüfschild im Fenster eingelegt.

Zu den Fragen und Antworten